(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

U Negrita para SGP SUS304 Diámetro nominal A Diámetro del tornillo W3/8

U Negrita para SGP SUS304 Diámetro nominal A Diámetro del tornillo W3/8
  • Descuento por volumen

- Herraje de metal en forma de U estándar.
- Uno de los estándares más antiguos en accesorios de soporte de tuberías.
- Accesorio de metal para apretar tuberías SGP.
- Para tuberías horizontales y / o verticales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSGPBT15AS
TSGPBT20AS
TSGPBT25AS
TSGPBT32AS
TSGPBT40AS
TSGPBT50AS
TSGPBT65AS
TSGPBT80AS
TSGPBT100AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El diámetro exterior del tubo de aplicación principal
(mm)
Diámetro Nominal (A)
(mm)
Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
H
(mm)
Diámetro Nominal (B)
(mm)
Diámetro nominal
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 301521.73425461/221.74989999282795285-970073
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 302027.24025503/427.24989999282801285-971878
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30 ~ Menos de 4025344625541344989999282818285-972683
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 ~ Menos de 503242.75630641 1/442.74989999282825285-973494
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40 ~ Menos de 504048.66230741 1/248.64989999282832285-9742104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 705060.5743085260.54989999282849285-9751115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70 ~ Menos de 806576.388301072 1/276.34989999282856285-9769138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80 ~ Menos de 908089.110130117389.14989999282863285-9777148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 ~ Menos de 200100114.3126301454114.34989999282870285-9785180

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios de metal en forma de U Material Acero inoxidable (acero inoxidable 304) Tipo de tubería aplicable Tubería SGP
Tratamiento de superficies Ninguno E(mm) 8.3 d(mm) W3/8
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico