(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Perno en U para tubería de PC, cromato, diámetro nominal A, diámetro de tornillo W3/8

Perno en U para tubería de PC, cromato, diámetro nominal A, diámetro de tornillo W3/8
  • Descuento por volumen

· Producto típico de herraje metálico en forma de U
· Uno de los productos estándar más antiguos como accesorio de soporte para tuberías.
· También disponible para tuberías horizontales y/o verticales.
· Racor metálico para apretar el tubo de PC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPCUBT15A
TPCUBT20A
TPCUBT25A
TPCUBT32A
TPCUBT40A
TPCUBT50A
TPCUBT65A
TPCUBT80A
TPCUBT100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El diámetro exterior del tubo de aplicación principal
(mm)
Diámetro Nominal (A)
(mm)
Diámetro exterior de tubería compatible
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
H
(mm)
Diámetro Nominal (B)
(mm)
Diámetro nominal
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20 ~ Menos de 301525.73625481/221.74989999282528285-943272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 402031.24325523/4 27.24989999282535285-944177
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 402537.64925601344989999282542285-945987
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40 ~ Menos de 503246.35730691 1/442.74989999282559285-946796
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 ~ Menos de 604052.26330741 1/2 48.64989999282566285-9475102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 705064.1743088260.54989999282573285-9483116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70 ~ Menos de 806579.990301122 1/276.34989999282580285-9491140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90 ~ Menos de 1008092.710330116389.14989999282597285-9505145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 ~ Menos de 200100118.3129301394114.34989999282603285-9513171

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios de metal en forma de U Material Acero (SWCH) Tipo de tubería aplicable Tubo de PC
Tratamiento de superficies Cromado E(mm) 8.3 d(mm) W3/8
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico