(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Banda de manguera libre (banda de aro)

Banda de manguera libre (banda de aro)
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable (tornillo: SUS430, banda/carcasa: SUS304),Acero inoxidable (tornillo: SUS430, carcasa: SUS304),Acero inoxidable + acero (tornillo: acero, banda/carcasa: SUS430),Acero inoxidable + acero (tornillo: acero, carcasa: SUS430)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la banda de manguera gratuita (banda de aro), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SFPB-30

Número de Parte
SFPB-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Longitud de la banda libre Material Acero inoxidable (tornillo: SUS430, banda / carcasa: SUS304) Banda ancha(mm) 8
Longitud(m) 3 Especificaciones Contenido del paquete: Banda: 1, abrazadera: 8 Cantidad(Juego) 1
Código JAN 4989999397437 Código de pedido 764-4752 Masa(g) 130 (cuando 1 juego)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico