(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Banda colgante (modelo de ensamblaje)

Banda colgante (modelo de ensamblaje)
  • Descuento por volumen

· El diámetro exterior del tubo de aplicación principal. (mm): 20 a menos de 30
· Material: ③Acero inoxidable 304 (SPHC)
· Tratamiento de superficies: cromato brillante
· Escribe: Banda para colgar
· Tipo de tubería compatible: Tubería de acero/tubería de PVC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPS306
TPS307
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254989999087376282-093536
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

274989999087383282-094346

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda colgante Diámetro exterior de la tubería compatible (D)(mm) 20 ~ Menos de 30 Material Acero (SPHC)
Tipo de tubería aplicable Tubo de acero / tubo de PVC Tratamiento de superficies Cromato brillante C(mm) 25
t(mm) 1.2 W(mm) 25 Tamaño de tornillo d W3/8
Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico