(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pin Paralelo (Tipo A)【10-50 piezas por paquete】

Pin Paralelo (Tipo A)
  • Descuento por volumen

· Un pasador cilíndrico sin cabeza con una sección transversal circular
· Diámetro del pasador de tolerancia M6 (más)
· Se utiliza para unir, posicionar, detener la rotación, etc. mediante inserción en un orificio coincidente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B61-0212
B61-0215
B61-0220
B61-0308
B61-0312
B61-0315
B61-0325
B61-0330
B61-0425
B61-0430
B61-0435
B61-0440
B61-0508
B61-0515
B61-0520
B61-0525
B61-0530
B61-0535
B61-0540
B61-0545
B61-0610
B61-0612
B61-0615
B61-0620
B61-0625
B61-0630
B61-0635
B61-0640
B61-0650
B61-0655
B61-0660
B61-0815
B61-0825
B61-0830
B61-0835
B61-0840
B61-0845
B61-0850
B61-0855
B61-0860
B61-1030
B61-1035
B61-1040
B61-1050
B61-1060
B61-2508
B61-2510
B61-2515
B61-2525
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal d
(mm)
Longitud L
(mm)
Tolerancia clase A (M6)
(mm)
Cantidad / paquete
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

212+0.008/+0.002404989999217063432-191011.6 (cuando 40 piezas)

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

215+0.008/+0.002404989999217070432-192814.8 (cuando 40 piezas)

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

220+0.008/+0.002404989999217087432-193619,6 (cuando 40 piezas)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

38+0.008/+0.002504989999217094432-194421.5 (cuando 50 piezas)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

312+0.008/+0.002504989999217117432-196132.0 (cuando 50 piezas)

45 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

315+0.008/+0.002454989999217124432-197936,9 (cuando 45 piezas)

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

325+0.008/+0.002404989999217148432-199554.8 (cuando 40 piezas)

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

330+0.008/+0.002354989999217155432-200258.1 (cuando 35 piezas)

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

425+0.012/+0.004304989999217216432-206172,6 (cuando 30 piezas)

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

430+0.012/+0.004304989999217223432-207087.9 (cuando 30 piezas)

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

435+0.012/+0.004304989999217230432-2088102.6 (cuando 30 piezas)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

440+0.012/+0.004204989999217247432-209678,4 (cuando 20 piezas)

35 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

58+0.012/+0.004354989999217254432-210041,3 (cuando 35 piezas)

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

515+0.012/+0.004304989999217285432-213467.5 (cuando 30 piezas)

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

520+0.012/+0.004304989999217292432-214290,9 (cuando 30 piezas)

30 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

525+0.012/+0.004304989999217308432-2151114.0 (cuando 30 piezas)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

530+0.012/+0.004204989999217315432-216991,6 (cuando 20 piezas)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

535+0.012/+0.004204989999217322432-2177107.0 (cuando 20 piezas)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

540+0.012/+0.004204989999217339432-2185121.8 (cuando 20 piezas)

15 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

545+0.012/+0.004154989999217346432-2193103.2 (cuando 15 piezas)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

610+0.012/+0.004204989999217360432-221541.8 (cuando 20 piezas)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

612+0.012/+0.004204989999217377432-222350.4 (cuando 20 piezas)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

615+0.012/+0.004204989999217384432-223164.0 (cuando 20 piezas)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

620+0.012/+0.004204989999217391432-224086.2 (cuando 20 piezas)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

625+0.012/+0.004204989999217407432-2258108.6 (cuando 20 piezas)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

630+0.012/+0.004204989999217414432-2266130,6 (cuando 20 piezas)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

635+0.012/+0.004204989999217421432-2274153,2 (cuando 20 piezas)

15 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

640+0.012/+0.004154989999217438432-2282131.1 (cuando 15 piezas)

15 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

650+0.012/+0.004154989999217452432-2304164.7 (cuando 15 piezas)

15 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

655+0.012/+0.004154989999217469432-2312180.8 (cuando 15 piezas)

15 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

660+0.012/+0.004154989999217476432-2321198,5 (cuando 15 piezas)

15 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

815+0.015/+0.006154989999217483432-233984.8 (cuando 15 piezas)

15 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

825+0.015/+0.006154989999217506432-2355143.3 (cuando 15 piezas)

15 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

830+0.015/+0.006154989999217513432-2363173,3 (cuando 15 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

835+0.015/+0.006104989999217520432-2371135.7 (cuando 10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

840+0.015/+0.006104989999217537432-2380155.0 (cuando 10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

845+0.015/+0.006104989999217544432-2398174.7 (cuando 10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

850+0.015/+0.006104989999217551432-2401194.6 (cuando 10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

855+0.015/+0.006104989999217568432-2410214.1 (cuando 10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

860+0.015/+0.006104989999217575432-2428234.4 (cuando 10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1030+0.015/+0.006104989999217599432-2444179.7 (cuando 10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1035+0.015/+0.006104989999217605432-2452210.7 (cuando 10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1040+0.015/+0.006104989999217612432-2461241.4 (cuando 10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1050+0.015/+0.006104989999217629432-2479302.9 (cuando 10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1060+0.015/+0.006104989999217636432-2487365.14 (cuando 10 piezas)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.58+0.008/+0.002504989999217643432-249515.0 (cuando 50 piezas)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.510+0.008/+0.002504989999217650432-250919.0 (cuando 50 piezas)

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.515+0.008/+0.002404989999217674432-252522.8 (cuando 40 piezas)

40 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.525+0.008/+0.002404989999217698432-254138.0 (cuando 40 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Estándar
Propiedades General Material Acero (S45C) Acabado superficial Ninguno
Min. Cantidad de venta Caja / paquete

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico