(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal con resorte y arandela plana - acero, acero inoxidable, M3 - M6【5-20 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tornillo de cabeza hueca hexagonal con resorte y arandela plana - acero, acero inoxidable, M3 - M6
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] Equivalente al acero de aleación 4137, equivalente a SUS304
· No es necesario colocar arandelas ni arandelas elásticas.
· Se puede apretar con una llave hexagonal; Ideal para montaje de máquinas.
· Viene con una arandela/arandela elástica para evitar que los tornillos se aflojen.
Disponible con varias opciones de acabado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B7770306

Número de Parte
B7770306
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero) Clase de resistencia (inoxidable) Cantidad
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)

14 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

360.5[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Blanco trivalente10.9-144989999288032285-779111.94

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B7770306 de la serie Tornillo de cabeza hueca hexagonal con resorte y arandela plana - acero, acero inoxidable, M3 - M6.

Products like this...

Número de Parte
B0780312
B0780315
B0780320
B7770308
B7770310
B7770312
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero) Clase de resistencia (inoxidable) Cantidad
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)

19 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3120.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalenteNinguno-A2-70194989999289282285-904134.3

17 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3150.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalenteNinguno-A2-70174989999289299285-905035.2

14 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3200.5[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 equivalenteNinguno-A2-70144989999289305285-906837.7

14 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

380.5[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Blanco trivalente10.9-144989999288049285-780413.13

14 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3100.5[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Blanco trivalente10.9-144989999288056285-781214.32

14 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3120.5[Acero] Acero de aleación 4137[Cromado trivalente] Blanco trivalente10.9-144989999288063285-782115.51

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico