(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno hexagonal con resorte y arandela plana - acero al carbono, M5 - M8, Phillips【85 piezas por paquete】

Perno hexagonal con resorte y arandela plana - acero al carbono, M5 - M8, Phillips
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] Acero al carbón
[Clase de resistencia (acero)] 4,8
- No es necesario poner arandelas ni arandelas elásticas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B680512

Número de Parte
B680512
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)

85 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

220.49

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5 Longitud L (mm) 12 Pitch(mm) 0.8
Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Maleficio
Material SWCH de acero al carbono Tratamiento de superficies Cromado Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar
Clase de resistencia (acero) 4.8 Cantidad(pieza) 85 Código JAN 4989999056488
Código de pedido 159-4621 Masa(g) 220.49

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B680512 de la serie Perno hexagonal con resorte y arandela plana - acero al carbono, M5 - M8, Phillips.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico