(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de conversión (brida KF / brida CF)

Adaptador de conversión (brida KF / brida CF)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Producto estándar ofrecido exclusivamente a través de Misumi
Diferentes piezas de conexión de conversión estándar de la serie CF/KF.
Tomar pedidos para el diseño y la fabricación de la forma especial según su entorno operativo particular.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MHP-CF70-NW25

Número de Parte
MHP-CF70-NW25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador Material Acero inoxidable 304 Brida KF25
Tipo de adaptador CF70 Tubo OD(mm) 27.2 I.D.(mm) 24
Longitud total L(mm) 55

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MHP-CF70-NW25 de la serie Adaptador de conversión (brida KF / brida CF).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico