(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perillas de Agarre Fija - De plástico ABS, con rosca interna.【1-20 piezas por paquete】

Perillas de Agarre Fija - De plástico ABS, con rosca interna.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo fijo
· Forma: forma de bola
· Material del mango: resina de resina ABS
· Método de montaje: Con roscado interno
· Color: Negro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PTPB205BK
PTPB205R
PTPB206BK
PTPB206R
PTPB256BK
PTPB256R
PTPB258BK
PTPB258R
PTPB3210BK
PTPB3210R
PTPB328BK
PTPB328R
PTPB4010BK
PTPB4010R
PTPB4012BK
PTPB4012R
TPB205BK
TPB205R
TPB206BK
TPB206R
TPB256BK
TPB256R
TPB258BK
TPB258R
TPB3210BK
TPB3210R
TPB328BK
TPB328R
TPB4010BK
TPB4010R
TPB4012BK
TPB4012R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M Longitud del mango H
(mm)
Unidad de pedido Cantidad
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M519114989999016536337-40175
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M519114989999016611337-40925
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M619114989999016543337-40255
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M619114989999016628337-41065
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M624114989999016550337-403310
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M624114989999016635337-411410
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M824114989999016567337-404110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M824114989999016642337-412210
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M1030114989999016581337-406820
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M1030114989999016666337-414920
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M830114989999016574337-405020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M830114989999016659337-413120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M1038114989999016598337-407640
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M1038114989999016673337-415740
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M1238114989999016604337-408440
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M1238114989999016680337-416540

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

M5191 caja204989999422948329-2053100

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

M5191 caja204989999422863329-1979100

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

M6191 caja204989999422955329-2061100

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

M6191 caja204989999422870329-1987100

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

M6241 caja204989999422962329-2070200

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

M6241 caja204989999422887329-1995200

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

M8241 caja204989999422979329-2088200

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

M8241 caja204989999422894329-2002200

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

M10301 caja204989999422993329-2100400

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

M10301 caja204989999422917329-2029400

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

M8301 caja204989999422986329-2096400

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

M8301 caja204989999422900329-2011400

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

M10381 caja204989999423006329-2118800

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

M10381 caja204989999422924329-2037800

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

M12381 caja204989999423013329-2126800

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

M12381 caja204989999422931329-2045800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma fija A La forma de una pelota Material de la manija Resina ABS
Superficie de la manija Ninguno Sección de montaje Tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Hilo Femenino
Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico