(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida de sujeción, prevención de desviación lateral, hecho de acero inoxidable【2-4 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P49

Número de Parte
P49
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio de montaje de la unidad principal
(mm)
Diámetro del agujero receptor
(mm)
Longitud del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Longitud del receptor
(mm)
Acabado superficial Cantidad / paquete
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

3.53.537.334.522Cromado44989999087079232-9204180

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Placa de acero laminado en frío (SPCC)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P49 de la serie Brida de sujeción, prevención de desviación lateral, hecho de acero inoxidable.

Products like this...

Número de Parte
P-48
P16
P17
P18
P19
P39
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio de montaje de la unidad principal
(mm)
Diámetro del agujero receptor
(mm)
Longitud del cuerpo principal
(mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Longitud del receptor
(mm)
Acabado superficial Cantidad / paquete
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.93.9403520Niquelado44989999086973232-8577180

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4.2442.544.522.5Cromado24989999087093232-9247120

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

2.62.63535.520Niquelado44989999087055232-9166120

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

3.53.5403514Niquelado44989999087086232-9239130

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.33.337.13418.4Cromado44989999087062232-9191120

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.33.222.23014Cromado44989999086980232-861590

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico