(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 22/3 el día a 6:00 pm el día 23/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hoja de espuma de polietileno

Hoja de espuma de polietileno
  • Descuento por volumen

[Características]
· Material de la lámina de polietileno espumado.
· Se puede cortar al tamaño requerido
· Excelente resistencia a la intemperie, resistencia al calor, resistencia química, retención de calor y propiedades de conservación del frío.

[Aplicación]
· Material de cojín de cartón de envío reutilizable, hoja de organización y trabajos manuales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPEH-0510B

 
Número de Parte
TPEH-0510B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material general Polietileno Espumado Cinta adhesiva Sin sello Espesor(mm) 5
Ancho(mm) 1000 Longitud(mm) 1000 Material, detalles Esponja de polietileno
Especificaciones Tipo duro Color Azul Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20~70
Densidad 65 kg/m3 Cantidad Una pieza Código JAN 4989999384383
Código de pedido 764-3136 Masa(g) 325

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPEH-0510B de la serie Hoja de espuma de polietileno.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico