(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapón de goma - serie EH

Tapón de goma - serie EH
  • Descuento por volumen

[Características]
· Fácil de instalar.
· Con tuerca hexagonal/arandela elástica.
· Soportar grandes cargas y deformaciones y evitar ruidos.

[Solicitud]
· Material de mitigación de impactos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EH25
EH30
EH45
EH66
EH90
EH100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Máx. carga permisible
(N)
Tornillo de conexión M Altura de goma
(mm)
Longitud del eje de montaje
(mm)
O.D.
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490[M6] M6X1.002515254989999336009233-826230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

880[M8] M8X1.253120304989999336016233-827150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2200[M8] M8X1.253625454989999336023233-8289130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3900[M12] M12X1.754530664989999336030233-8297280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6200[M12] M12X1.757542904989999336047233-8301590
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7800[M12] M12X1.7585421004989999336054233-8319800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Amortiguar / Prueba de amortiguación de vibraciones / Aislamiento de vibraciones / Buffer Características de funcionamiento Estándar
Tipo de conección Rosca macho de un extremo Tipo de goma antivibración Otros Material absorbente de vibraciones Caucho natural (NR)
Material de montaje Material de acero laminado para estructura general Unidad de pedido(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico