(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Rueda simple para transportador de ruedas - rueda de acero inoxidable ⌀38 mm

Rueda simple para transportador de ruedas - rueda de acero inoxidable ⌀38 mm
  • Descuento por volumen

[Características]
· Todas las ruedas de acero inoxidable se pueden utilizar para trabajos húmedos o áreas expuestas a la humedad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

V38SUS-N

Número de Parte
V38SUS-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del rodillo Acero inoxidable Material de revestimiento Sin forro O.D. D(Ø) 38
Ancho(mm) 12 Tratamiento de superficies Sin tratamiento de superficies Revestimiento Toda la superficie
Tipo de eje Eje (perno) Ninguno Rodamiento Simple Material de rodamiento Acero inoxidable
Carga (referencia)(N) 196 Transportador compatible Tipo V-38SUS Cantidad(pieza) 1
Código de pedido 461-2540 Masa(g) 45.4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo V38SUS-N de la serie Rueda simple para transportador de ruedas - rueda de acero inoxidable ⌀38 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico