(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rueda simple para transportador de ruedas - rueda mecanizada

Rueda simple para transportador de ruedas - rueda mecanizada
  • Descuento por volumen

[Características]
· Las ruedas mecanizadas tienen una alta capacidad de carga.
Ideal para el transporte de mercancías pesadas, como piezas mecánicas, etc.
· Una rueda de pequeño diámetro que permite el transporte eficiente de trabajos más pequeños.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
V2015S-N
V2025S-N
V2509S-N
V3225S-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
Ancho
(mm)
Carga (referencia)
(N)
Transportador compatible Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2015294Tipo V2015S461-160820.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2025294Tipo V2025S461-180232.3
1 Pieza(s)

13 Días o más

25.49294Tipo V2509S461-194228.2
1 Pieza(s)

13 Días o más

3225882Tipo V3225S461-1951110.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del rodillo Acero Material de revestimiento Sin forro Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente
Revestimiento Toda la superficie Tipo de eje Eje (perno) Ninguno Rodamiento Simple
Material de rodamiento Acero Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico