(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rueda simple para transportador de ruedas - rueda prensada

Rueda simple para transportador de ruedas - rueda prensada
  • Descuento por volumen

[Características]
· El pequeño diámetro garantiza un transporte fluido de objetos pequeños.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
V38S-N
V40T-N
V2015P-N
V2025P-N
V2509P-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
Ancho
(mm)
Transportador compatible Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3812Tipo V-38S461-241836.4
1 Pieza(s)

13 Días o más

4020Tipo V-40T461-256645.9
1 Pieza(s)

13 Días o más

2015Tipo V2015P461-150121.4
1 Pieza(s)

13 Días o más

2025Tipo V2025P461-170532.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25.49Tipo V2509P461-187021.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del rodillo Acero Material de revestimiento Sin forro Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente
Revestimiento Toda la superficie Tipo de eje Eje (perno) Ninguno Rodamiento Simple
Material de rodamiento Acero Carga (referencia)(N) 196 Cantidad(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico