(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· El uso de ruedas revestidas de goma es muy adecuado para el transporte de artículos que no puedan rayarse ni dañarse.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
V40G-N
Validando disponibilidad por importación. Haga clic en la casilla de verificación y complete su solicitud de cotización. Se mostrará la información completa en los siguientes 2 días.
Material del rodillo | Acero | O.D. D(Ø) | 40 | Ancho(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Recubrimiento de cromato trivalente | Revestimiento | Toda la superficie | Tipo de eje | Eje (perno) Ninguno |
Rodamiento | Simple | Material de rodamiento | Acero | Carga (referencia)(N) | 294 |
Transportador compatible | Tipo V-40 G | Cantidad(pieza) | 1 | Código de pedido | 461-2558 |
Masa(g) | 65.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente