(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rueda simple para transportador de ruedas - rueda de aluminio ⌀38 mm

Rueda simple para transportador de ruedas - rueda de aluminio ⌀38 mm

[Características]
· El uso de llantas de aluminio proporciona una reducción de peso garantizando al mismo tiempo durabilidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

V38AL-N

Número de Parte
V38AL-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del rodillo Aluminio Material de revestimiento Sin forro O.D. D(Ø) 38
Ancho(mm) 12 Tratamiento de superficies Sin tratamiento de superficies Revestimiento Toda la superficie
Tipo de eje Eje (perno) Ninguno Rodamiento Simple Material de rodamiento Acero
Carga (referencia)(N) 196 Transportador compatible Tipo V-38AL Cantidad(pieza) 1
Código de pedido 461-2396 Masa(g) 28.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo V38AL-N de la serie Rueda simple para transportador de ruedas - rueda de aluminio ⌀38 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico