(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Rodillos transportadores - reemplazo, acero inoxidable, con eje

Rodillos transportadores - reemplazo, acero inoxidable, con eje
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Este es un rodillo que se puede instalar como reemplazo de rodillos para transportadores de diferentes fabricantes ajustando el collar incluido.
El rodillo de 38 mm es para cargas ligeras y 60,5 mm para cargas moderadas, rodillos de acero inoxidable. Resistente al agua y a los productos químicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VL38W300-SUS
VL38W500-SUS
VL605W300-SUS
VL605W400-SUS
VL605W500-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
Ancho W
(mm)
Propiedades Capacidad de carga de rodillos
(N)
Espesor
(mm)
Ancho del eje
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

38298-6861.03404989999663280461-25740.39
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

38488Resistencia al agua / Resistencia química5881.05404989999663327461-25910.65
1 Pieza(s)

19 Días o más

60.5298Resistencia al agua / Resistencia química9811.53404989999663297461-26120.92
1 Pieza(s)

17 Días o más

60.5388Resistencia al agua / Resistencia química9811.54404989999663310461-26211.08
1 Pieza(s)

17 Días o más

60.5488Resistencia al agua / Resistencia química8831.55404989999663334461-26391.24

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Recto Tipo de eje Eje
Revestimiento Ninguno Tratamiento de superficies Ninguno Diámetro del eje(mm) 12
Accesorio Collar auxiliar, pasador Número de embalaje(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico