(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rodillos transportadores - reemplazo, acero, con eje

Rodillos transportadores - reemplazo, acero, con eje
  • Descuento por volumen

[Características]
· Este es un rodillo que se puede instalar como reemplazo de rodillos para transportadores de diferentes fabricantes ajustando el collar incluido.
El rodillo de 38 mm es para cargas ligeras, 57 mm para cargas moderadas y 60,5 mm para cargas moderadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VL38W300
VL38W400
VL38W500
VL38W600
VL57W300
VL57W30021
VL57W400
VL57W40021
VL57W500
VL57W50021
VL57W600
VL57W60021
VL605W300
VL605W400
VL605W500
VL605W600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
Ancho W
(mm)
Capacidad de carga de rodillos
(N)
Espesor
(mm)
Ancho del eje
(mm)
Código JAN Código de pedido Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3829810791.23404989999660203510-40170.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

383887851.24404989999660227510-40330.66
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

384886861.25404989999660234510-40500.80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

385985881.26524989999660241510-40760.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5729817651.43404989999660258510-40250.82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5729820592.13404989999660968511-35040.87
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5738814711.44404989999660265510-40410.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5738817652.14404989999660975511-35121.02
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5748811771.45404989999660272510-40681.11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5748813732.15404989999660982511-35211.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

575989811.46524989999660289510-40841.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.559811772.16524989999660999511-35391.33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.529828442.33404989999763522511-64490.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.538824522.34404989999763539511-64571.08
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

60.548819612.35404989999763546511-64141.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.559815692.36524989999763553511-64221.40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Recto Tipo de eje Eje
Propiedades Estándar Revestimiento Ninguno Tratamiento de superficies Galvanizado en caliente
Diámetro del eje(mm) 12 Accesorio Collar auxiliar, pasador Número de embalaje(pieza) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico