(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de pie 936 CAC JIS10 K tipo F sin palanca

Válvula de pie 936 CAC JIS10 K tipo F sin palanca
  • Descuento por volumen

Válvula de alimentación NTV con diseño de seguridad para ajustar el rendimiento según el fluido.
El producto estándar que se muestra es un ejemplo de los productos producidos en masa que tenemos en un amplio stock. Esto nos permite entregar productos de calidad a bajo costo.
Se puede pedir cualquier cantidad.
Para pedidos personalizados, envíenos una muestra o dibujos y le proporcionaremos un presupuesto y produciremos un borrador de diseño.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

936-100A

Número de Parte
936-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de valvula Válvula de pie Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo CAC406
Fluidos aplicables Agua Presión nominal 10K Tipos de conexión del lado de control Brida de tubería
Lado de control Nominal La brida de tubería 4B Forma de la manija Sin asa Revestimiento del cuerpo principal Ninguno
Modo de operación Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 936-100A de la serie Válvula de pie 936 CAC JIS10 K tipo F sin palanca.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico