(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

935 SCS13 JIS10 K Tipo-F Válvula de pie Tipo de palanca

935 SCS13 JIS10 K Tipo-F Válvula de pie Tipo de palanca
  • Descuento por volumen

La válvula de pie NTV utiliza un diseño seguro que ajusta el rendimiento en respuesta al fluido.
Contamos con una extensa línea en inventario de estos artículos estándar, de alta calidad y producidos en masa para entrega urgente a bajo precio.
No dude en realizar su pedido independientemente del tipo y cantidad de producto.
Para pedidos personalizados, simplemente envíenos una muestra o un dibujo y le devolveremos un estimado y produciremos el borrador del diseño.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
935-40A
935-50A
935-65A
935-80A
935-100A
935-125A
935-150A
935-200A
935-250A
935-300A
935-350A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de control Nominal La brida de tubería
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1 1/2B
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2B
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2 1/2B
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3B
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4B
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5B
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6B
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8B
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10B
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

12B
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

14B

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de valvula Válvula de pie Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8
Fluidos aplicables Agua Presión nominal 10K Tipos de conexión del lado de control Brida de tubería
Forma de la manija estándar Revestimiento del cuerpo principal Ninguno Modo de operación Manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico