(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería - poliuretano, oscilante giratorio, espiral, para aire, serie RR

Tubería - poliuretano, oscilante giratorio, espiral, para aire, serie RR
  • Descuento por volumen

El tubo no se romperá incluso cuando se balancee con la mano.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RR-CHU-85Y2M
RR-CHU-85Y4M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de operación
(m)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bobina Material Uretano Color Amarillo
OD [Distinción] ~8 Fluido Aplicable Aire O.D. D(Ø) 8
ID [Distinción] ~5 ID d(Ø) 5 Número de agujeros(por pieza) 1
Material, uretano Poliuretano Entorno operativo Estándar Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -20::60
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico