(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Zócalo roscado macho de alta presión One Touch

Zócalo roscado macho de alta presión One Touch
  • Descuento por volumen

Un accesorio utilizado en la extracción y ramificación de aire a alta presión en edificios. Muy aclamado internacionalmente.

Las fotos e ilustraciones muestran el tipo con la cubierta de goma.
Los tipos con una cubierta de goma presentan una "G" al comienzo del nombre del producto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
30K-SOM
G30K-SOM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Zócalo (hembra) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Tipos de tornillo de conexión R Nominal de hilo 1/4(LH) Presión máxima de funcionamiento (MPa) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico