(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Tapón de tuerca de purga con función giratoria

Tapón de tuerca de purga con función giratoria
  • Descuento por volumen

Este enchufe reduce el sonido desagradable que se produce al separarse del zócalo. Reducción de ruido del 15% durante el escape de aire.
Función giratoria: la función giratoria evita que la manguera se doble.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
65-PRB-P
80-PRB-P
85-PRB-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSManguera aplicable
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106.5×10.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108.0×12.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108.5×12.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Apriete de tuercas Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Tubería de planta / Maquinaria industrial Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Presión máxima de funcionamiento (MPa) 1.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico