(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Enchufe libre roscado macho

Enchufe libre roscado macho
  • Descuento por volumen

Enchufe gratuito para herramientas neumáticas generales.
Todas las orientaciones 60°, ángulo de flexión 30°

[Características]
· Se elimina la torsión de la manguera
· Se elimina la rotura de la manguera
· Reduce la carga sobre las muñecas y los hombros del trabajador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FP6-2M

Número de Parte
FP6-2M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Giratorio Material del cuerpo Acero Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Enchufe (macho) Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60
Tipos de tornillo de conexión R Nominal de hilo 1/4 Presión máxima de funcionamiento (MPa) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FP6-2M de la serie Enchufe libre roscado macho.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico