(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Puede instalarse y retirarse fácilmente hacia/desde un área pequeña, incluido un espacio pequeño con profundidad, utilizando una llave de barra hexagonal.
· Los propósitos (ENTRADA, FUERA, etc.) se indican mediante colores
Se puede girar en todos los ángulos mediante la rotación de "2 ejes 360 grados"
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipos | Articulaciones Giratorias | Fluidos aplicables | Aire | Max. Temperatura de funcionamiento(℃) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1 | Tipos de conexión | Conexión Screw⇔Tube | Tipos de conexión Tornillo lado de suministro | R |
Material | Acero, latón | Eje | 2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente