(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Eslingas giratorias, rosca hembra a rosca macho, dos ejes

Eslingas giratorias, rosca hembra a rosca macho, dos ejes
  • Descuento por volumen

[Características]
· Se puede instalar y quitar fácilmente usando una llave de barra hexagonal hacia y desde espacios estrechos, incluidos espacios más profundos.
· La aplicación (ENTRADA, FUERA, etc.) se identifica por color.
Rotación de "2 ejes × 360 grados" y se puede configurar en cualquier dirección.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S-RR510-C
S-RR510-CB
S-RR510-CC
S-RR510-CY
S-RR620-C
S-RR620-CB
S-RR620-CC
S-RR620-CY
SOH-RR510-C
SOH-RR510-CB
SOH-RR510-CC
SOH-RR510-CY
SOH-RR620-C
SOH-RR620-CB
SOH-RR620-CC
SOH-RR620-CY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión nominal Tornillo Lado de suministro Conexión nominal Tornillo lado de escape Anillo de color Herramienta usada
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/8B1/8BNingunoLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8B1/8BAzulLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8B1/8BRojoLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B1/8BAmarilloLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1/4B1/4BNingunoLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B1/4BAzulLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B1/4BRojoLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B1/4BAmarilloLlave hexagonal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8B1/8BNingunoLlave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8B1/8BAzulLlave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/8B1/8BRojoLlave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B1/8BAmarilloLlave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B1/4BNingunoLlave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B1/4BAzulLlave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B1/4BRojoLlave inglesa
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B1/4BAmarilloLlave inglesa

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Articulaciones Giratorias Fluidos aplicables Aire Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 60
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipos de conexión Tornillo⇔ Conexión de tornillo Tipos de conexión Tornillo lado de suministro R
Tipo de conexión Tornillo lado de escape Rc Material Acero, latón Eje 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico