(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de tuercas de inserción posteriores al ensamblaje (acero)

Juego de tuercas de inserción posteriores al ensamblaje (acero)
  • Descuento por volumen

Tuerca compatible con varios tipos de marcos.
[Características]
· El material de la tuerca es acero (cromato trivalente) y el portatuercas es poliacetal.
· Cuando se va a ampliar un marco ensamblado, etc., la tuerca se puede insertar sin desmontar el marco.
· También se pueden elegir orificios para tornillos.
· Viene con un soporte para tuercas.
· Elemento estructural para equipos de automatización industrial.
[Aplicaciones]
· Material de cobertura para equipos de automatización de fábricas.
· Elementos componentes para cubiertas de expositores, mesas de trabajo o marcos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NAST-04
NAST-04-3
NAST-06
NAST-06-3
NAST-06-4
NAST-06-5
NAST-08
NAST-08-4
NAST-08-5
NAST-08-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Marco aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Para el marco M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3Para el marco M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M6Para el marco M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3Para el marco M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Para el marco M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5Para el marco M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M8Para el marco M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Para el marco M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5Para el marco M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M6Para el marco M8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de tuerca Tuerca de inserción posterior al ensamblaje Función Tuerca · Juego de tapones Material Hierro
Prevención de aflojamiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico