(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Armellas de elevación - tuerca de argolla, acero inoxidable, 242-25

Armellas de elevación - tuerca de argolla, acero inoxidable, 242-25
  • Descuento por volumen

· Forma: Otros tornillos
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: Estándar
· Tipo de tornillo: Totalmente roscado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
242-257
242-258
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de Rosca (M) Talla A
(mm)
Talla D
(mm)
Talla B
(mm)
Talla C
(mm)
Talla h
(mm)
Talla H
(mm)
Talla T
(mm)
Carga vertical
(kgf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1660303512.5427223450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2072354016508628630

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Otras formas especiales
Unidad de Venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico