(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector Toyo con conector TC6-B

Conector Toyo con conector TC6-B
  • Descuento por volumen

· Forma: Recto
· Cuerpo material: Latón
· w0000238393: Aire, productos químicos, gas, aceite, polvo, agua.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el conector Toyo TC6-B, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TC6-B32-R1-1/4
TC6-B38-R1-1/2
TC6-B50-R2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo de conexión (estándar) Diámetro nominal
(φ)
ID de manguera aplicable
(φ)
OD de manguera aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/428.53241
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2343848
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102445062

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire / Gas / Químico / Aceite / Polvo Material del cuerpo Latón
A Recto Tipo de conexión de manguera Accesorios metálicos fijos Tipos de conexión Pezón
Tipos de tornillo de conexión R Piezas por paquete 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico