(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rodillos transportadores - reemplazo, acero

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ARI-38-250-VP-UR420A
ARI-38-340
ARI-38-350
ARI-50-300
ARI-57-1000
ARI-57-330-VP
ARI-60-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(Ø)
Ancho W
(mm)
Propiedades Revestimiento Material de revestimiento Dureza del revestimiento
(Shore A)
Color de revestimiento Carga (referencia)
(N)
Especificaciones del soporte del eje de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038250Estándar / Resistente a la abrasiónToda la superficieCaucho de uretano90Gris294 o menosPolea en V
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1038340EstándarNinguno---294 o menos-
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1038350EstándarNinguno---294 o menos-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1050300EstándarNinguno---980 o menos-
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

10571000EstándarNinguno---100 o más-
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1057330EstándarNinguno---100 o másPolea en V
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1060200EstándarNinguno---100 o más-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Recto Tipo de eje Eje
Material del rodillo Acero al carbón Rodamiento Ninguno Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Manejar Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico