(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos transportadores - motorizados, CC, serie PM570

Rodillos transportadores - motorizados, CC, serie PM570
  • Descuento por volumen

Diámetro del tubo ⌀57 rodillo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los rodillos transportadores motorizados, CC, serie PM570, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PM570FE-17-400-D-024
PM570FE-17-500-D-024
PM570FE-60-650-D-024-VP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho W
(mm)
Especificaciones del soporte del eje de montaje Velocidad periférica nominal
(m/min)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

400-17
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

500-17
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

650Polea en V60

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Con motor Tipo de eje Eje
Material del rodillo STKM12 O.D. D(Ø) 57 Rodamiento Ninguno
Propiedades Estándar Revestimiento Ninguno Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Carga (referencia)(N) 2940 o menos Manejar Estándar Fuente de alimentación DC24V
Tipo de motor Motor sin escobillas estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico