(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rodillos transportadores - motorizados, CC, serie PM486

Rodillos transportadores - motorizados, CC, serie PM486
  • Descuento por volumen

Diámetro del tubo ⌀48,6 rodillo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los rodillos transportadores motorizados, CC, serie PM486, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PM486FE-17-448-D-024
PM486FE-17-500-D-024
PM486FE-60-1000-D-024-BR
PM486FE-60-1000-D-024-NB546A
PM486FE-60-688-D-024-P2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
Ancho W
(mm)
Propiedades Revestimiento Material de revestimiento Dureza del revestimiento
(Shore A)
Color de revestimiento Especificaciones del motor Especificaciones de tubería Velocidad periférica nominal
(m/min)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

48.6448EstándarNinguno-----17
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

48.6500EstándarNinguno-----17
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

48.61000EstándarNinguno---Freno-60
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

54.61000Estándar / Resistencia al aceiteToda la superficieCaucho nitrilo60Negro--60
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

48.6688EstándarNinguno----Tubo de ranura doble redondo60

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Con motor Tipo de eje Eje
Material del rodillo STKM12 Rodamiento Ninguno Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Carga (referencia)(N) 980 o menos Manejar Estándar Fuente de alimentación DC24V
Tipo de motor Motor sin escobillas estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico