(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodillos transportadores - motorizados, AC, cónicos, serie PMT42

Rodillos transportadores - motorizados, AC, cónicos, serie PMT42
  • Descuento por volumen

Cónico, diámetro pequeño, radio de rodillo interno de ø42.7, línea de 900 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PMT42AS-15-600-3-200

Número de Parte
PMT42AS-15-600-3-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

67 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Cono con motor Tipo de eje Eje
Material del rodillo Publicar zinc O.D. D(Ø) 42.7 Ancho W(mm) 600
Rodamiento Ninguno Propiedades Estándar Revestimiento Ninguno
Tratamiento de superficies Cromado trivalente Carga (referencia)(N) 44,3 (50 Hz) /34,1 (60 Hz) Manejar Estándar
Fuente de alimentación Trifásico 200 V Velocidad periférica nominal(m/min) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico