(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Rodillo ø57 de carga media / pesada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los rodillos transportadores motorizados, CA, serie PM570, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PM570AS-5-600-3-200 |
PM570AS-10-300-3-200 |
Cargando…
Tipo | Rodillo largo | Tipo de rodillo largo | Con motor | Tipo de eje | Eje |
---|---|---|---|---|---|
Material del rodillo | STKM12 | O.D. D(Ø) | 57 | Rodamiento | Ninguno |
Propiedades | Estándar | Revestimiento | Ninguno | Tratamiento de superficies | Cromado trivalente |
Carga (referencia)(N) | 2940 o menos | Manejar | Estándar | Fuente de alimentación | Trifásico 200 V |
Tipo de motor | Motor estándar | Especificación de diámetro exterior(φ) | 57 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente