(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodillos transportadores - motorizados, AC, serie PM380

Rodillos transportadores - motorizados, AC, serie PM380
  • Descuento por volumen

Rodillo ø38 para cargas ligeras.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los rodillos transportadores (motorizados, CA, serie PM380), consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PM380AS-5-450-3-200
PM380AS-10-200-3-200
PM380AS-10-300-3-200
PM380AU-5-300-3-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho W
(mm)
Manejar Tipo de motor Velocidad periférica nominal
(m/min)
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

450EstándarMotor estándar5
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

200EstándarMotor estándar10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

300EstándarMotor estándar10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

300AcumulaciónAcumulador5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodillo largo Tipo de rodillo largo Con motor Tipo de eje Eje
Material del rodillo STKM12 O.D. D(Ø) 38 Rodamiento Ninguno
Propiedades Estándar Revestimiento Ninguno Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Carga (referencia)(N) 294 o menos Fuente de alimentación Trifásico 200 V Especificación de diámetro exterior(φ) 38

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico