(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie MX compacta para compresor

Serie MX compacta para compresor
  • Descuento por volumen

Con el método de doble rendija, se pueden realizar dos procesos con una boquilla, lo que permite ejecutar tareas como el drenaje de agua casi a la perfección.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MX-20
MX-30
MX-40
MX-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de hendidura
(mm)
Ancho de la boquilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

2033
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3043
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

4053
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

5063

Cargando…

  1. 1

Información básica

Patrón de golpe Recto Fuente de aire Compresor Material Acero inoxidable 304
Ángulo de montaje Plano Ajuste de ángulo Recto Tipo de golpe Estándar
Tipo Inyector de aire Característica Puerto de salida móvil Fluido Aplicable Aire comprimido
Ancho de hendidura(mm) 0.15 Puerto que sopla Tornillos internos PS1 / 4 "

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico