(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo (modelo económico). Serie LM.

Bujes Lineales de Bolas - Sencillo (modelo económico). Serie LM.
  • Descuento por volumen

Es el buje sencillo más común, con dimensiones configurables en milímetros. Disponible en acero al carbón endurecido con o sin sellos anti-polvo. La serie económica es ideal para reducir costos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LM6-UU
LM8-UU
LM10-UU
LM12-UU
LM13-UU
LM16-UU
LM20-UU
LM25-UU
LM30-UU
LM35-UU
LM40-UU
LM50-UU
LM60-UU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061912218160-0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082415258220-0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102919532430-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10123021549430-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10133223555440-0.009
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10163728768650-0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020423212821010-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1025594021641790-0.01
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1030644532452510-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1035705235213090-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1040806048444040-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10501008082726430-0.012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10601109098477270-0.015

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Recto Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior Acero Cilindro exterior acabado superficial Ninguno Tipo de lubricación Estándar
Tipo Estándar Longitud Estándar Tipo de recirculación de bolas Simple
Precisión Alto grado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico