(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Buje de bolas doble que incorpora una carcasa de aluminio compacta para un mayor ahorro de espacio en el diseño de la máquina. La carcasa facilita el montaje de una placa desde la parte superior o lateral del buje. Bujes disponibles en acero al carbón endurecido con posibilidad de agregarle un tratamiento anti-óxido con un mayor efecto que el acero inoxidable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CHW10 |
CHW12 |
CHW16 |
CHW20 |
CHW25 |
CHW30 |
CHW35 |
CHW40 |
MCHW6 |
MCHW8 |
MCHW10 |
MCHW13 |
MCHW25 |
MCHW30 |
MCHW35 |
MCHW40 |
Cargando…
TYPE | Carcasas | Movimiento | Movimiento lineal | Estilo | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material del cilindro exterior | Aluminio | Tipo de lubricación | Estándar | Tipo | Tipo de vivienda |
Longitud | Corto | Tipo de recirculación de bolas | Doble | Precisión | Alto grado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente