(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera compacta, sencillo. Serie CH.

Bujes Lineales de Bolas - Tipo chumacera compacta, sencillo. Serie CH.
  • Descuento por volumen

Buje de bolas sencillo que incorpora una carcasa de aluminio compacta para un mayor ahorro de espacio en el diseño de la máquina. La carcasa facilita el montaje de una placa desde la parte superior o lateral del buje. Buje disponible en acero al carbón endurecido con posibilidad de agregarle un tratamiento anti-óxido con un mayor efecto que el acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CH6
CH8
CH10
CH12
CH13
CH16
CH20
CH25
CH30
CH35
CH40
MCH6
MCH8
MCH10
MCH16
MCH20
MCH25
MCH30
MCH35
MCH40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Ninguno626218160-0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno830258220-0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1037532430-0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1239549430-0.009
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Ninguno1342555440-0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno1649768650-0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno205412821010-0.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ninguno257321641790-0.01
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Ninguno308032452510-0.01
1 Pieza(s)Disponible

48 Días o más

10Ninguno358635213090-0.012
1 Pieza(s)Disponible

69 Días o más

10Ninguno409648444040-0.012
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Chapado626218160-0.009
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Chapado830258220-0.009
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Chapado1037532430-0.009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Chapado1649768650-0.009
1 Pieza(s)Disponible

70 Días o más

10Chapado205412821010-0.01
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Chapado257321641790-0.01
1 Pieza(s)Disponible

69 Días o más

10Chapado308032452510-0.01
1 Pieza(s)Disponible

48 Días o más

10Chapado358635213090-0.012
1 Pieza(s)Disponible

69 Días o más

10Chapado409648444040-0.012
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCilindro exterior acabado superficial Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
Clasificación de carga dinámica básica (detalles)
(N)
Índice de carga estática básica
(N)
Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Carcasas Movimiento Movimiento lineal Estilo Estándar
Material del cilindro exterior Aluminio Tipo de lubricación Estándar Tipo Tipo de vivienda
Longitud Corto Tipo de recirculación de bolas Simple Precisión Alto grado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico