(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales de Bolas - Miniatura, sencillo. Serie LMS.

Bujes Lineales de Bolas - Miniatura, sencillo. Serie LMS.
  • Descuento por volumen

Gracias a su tamaño miniatura, es posible diseñar maquinas y mecanismos compactos. Disponible en acero al carbón y acero inoxidable. Este modelo no tiene opción de sellos anti-polvo.

PDF

 
Número de Parte
LMS3
LMS3F
LMS4
LMS4F
LMS5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Acero] Hecho de acero al carbono3107
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Acero inoxidable3107
1 Pieza(s)

13 Días o más

-[Acero] Hecho de acero al carbono4128
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Acero inoxidable4128
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Acero] Hecho de acero al carbono51510

Cargando…

  1. 1

Información básica

TYPE Recto Estilo Estándar Cilindro exterior acabado superficial Sin tratamiento de superficies
Tipo de lubricación NA Longitud Estándar Tipo de recirculación de bolas Simple
Precisión Alto grado Tolerancia del círculo de contacto interno (lado negativo)(mm) -8 Excentricidad(µm) 4
Sello No sellado Material del titular Hecho de acero al carbono

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico