(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje Z - guía lineal de bolas, bajo costo (BZT)

Etapas manuales del eje Z - guía lineal de bolas, bajo costo (BZT)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una etapa de guía lineal de bolas de acero inoxidable (eje Z) de bajo costo y alta rigidez. [características] · logró el precio bajo equivalente a la etapa de cola de milano debido a su propio método de producción.
· Se mantiene la rigidez al momento equivalente a la de la etapa SS y se puede usar con confianza incluso en el centro de gravedad en la posición de voladizo.
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BZT04013-UL
BZT04013-UR
BZT06013-UL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026~4026~4040400.380.350.21Arriba y abajo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1026~4026~4040400.380.350.21Posición relativa
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1041~6041~6060600.10.080.05Arriba y abajo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Viajes (rango) hasta ± 10 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 35.1~40 Método de alimentación Cabeza micrométrica Mecanismo rector Bola lineal
Material de mesa Acero Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico Carga permisible(N) 19.6
Carrera (distancia Z)(mm) ±6.5 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 40 Superficie de la etapa del eje Z Vertical
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 10 Posición de la perilla de alimentación Lado
Abrazadera Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico