(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una etapa de guía lineal de bolas de acero de "bajo precio y alta rigidez" (eje XY). [características] · logró el precio bajo equivalente a la etapa de cola de milano debido a su propio método de producción.
· Se mantiene la rigidez al momento equivalente a la de la etapa SS y se puede usar con confianza incluso en el centro de gravedad en la posición de voladizo.
[Aplicaciones] · ajuste de precisión de cámaras, microscopios, sensores y componentes ópticos
· Posicionamiento de procesos de producción, montaje e inspección relacionados con semiconductores e instrumentos de medida.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
BYT04013-CL
Recorrido (distancia X) Rango(mm) | hasta ± 10 mm | Rango de recorrido (distancia Y)(mm) | hasta ± 10 mm | Capacidad de carga (rango)(N) | 50.1~100 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)(mm) | 26~40 | Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) | 26~40 | Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) | 35.1~40 |
Método de alimentación | Cabeza micrométrica | Mecanismo rector | Bola lineal | Material de mesa | Acero |
Tratamiento de superficie de mesa | Niquelado sin electrolítico | Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) | 40 | Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) | 40 |
Carga permisible(N) | 95.6 | Carrera (distancia X)(mm) | ±6.5 | Carrera (distancia Y)(mm) | ±6.5 |
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) | 40 | Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Rectitud de la mesa(µm) | 10 |
Paralelismo de mesa(µm) | 60 | Rigidez de momento (Pitching)("/ N • cm) | 0.59 | Rigidez de momento (bostezo)("/ N • cm) | 0.7 |
Rigidez de momento (rodando)("/ N • cm) | 0.59 | Posición de la perilla de alimentación | Lado | Abrazadera | Ninguno |
Invertido | Estándar |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BYT04013-CL de la serie Etapas manuales del eje XY - guía lineal de bolas, bajo costo, BYT.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente