(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los pernos hexagonales están recubiertos con LOCTITE y se venden en pequeñas cantidades. Utilice la función de prevención de aflojamiento según sea necesario.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HXN204-SUS-KS10-M4X25
Nominal de hilo (M) | 4 | Longitud L (mm) | 25 | Pitch(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo tornillo | Hilo completo | Forma detallada | Estándar | Forma de orificio de montaje | Ninguno |
Material | Acero inoxidable | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso | Formas Adicionales | Abrigo con agente preventivo flojo |
Unidad de ventas | Caja / paquete | Aplicación | Prevención de caídas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente