(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno hexagonal - LOCTITE "Precoat" 202 Recubrimiento de 10 mm aplicado en 1-2 espacios desde la punta, acero inoxidable, M6, grueso

Perno hexagonal - LOCTITE "Precoat" 202 Recubrimiento de 10 mm aplicado en 1-2 espacios desde la punta, acero inoxidable, M6, grueso
  • Descuento por volumen

Los pernos hexagonales están recubiertos con LOCTITE y se venden en pequeñas cantidades. Utilice la función de prevención de aflojamiento según sea necesario.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HXN202-SUS-SA10-M6X15
HXN202-SUS-SA10-M6X25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1015
10 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 6 Pitch(mm) 1 Tipo tornillo Hilo completo
Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Material Acero inoxidable
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Abrigo con agente preventivo flojo Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Prevención de caídas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico