(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - Acero inoxidable 316 L, M3 - M10, perno grueso y limpio

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - Acero inoxidable 316 L, M3 - M10, perno grueso y limpio
  • Descuento por volumen

No se utilizan impurezas como lubricantes para evitar que los tornillos de acero inoxidable se atasquen.
Material: Acero inoxidable 316 L
Tratamiento de superficie con plasma COSUDE

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCB-CSF-M3X6
SCB-CSF-M3X8
SCB-CSF-M3X10
SCB-CSF-M3X12
SCB-CSF-M3X14
SCB-CSF-M3X16
SCB-CSF-M3X20
SCB-CSF-M4X6
SCB-CSF-M4X8
SCB-CSF-M4X10
SCB-CSF-M4X12
SCB-CSF-M4X14
SCB-CSF-M4X16
SCB-CSF-M4X20
SCB-CSF-M4X25
SCB-CSF-M5X8
SCB-CSF-M5X10
SCB-CSF-M5X12
SCB-CSF-M5X14
SCB-CSF-M5X16
SCB-CSF-M5X20
SCB-CSF-M5X25
SCB-CSF-M6X8
SCB-CSF-M6X10
SCB-CSF-M6X12
SCB-CSF-M6X14
SCB-CSF-M6X16
SCB-CSF-M6X20
SCB-CSF-M6X25
SCB-CSF-M6X30
SCB-CSF-M8X12
SCB-CSF-M8X16
SCB-CSF-M8X20
SCB-CSF-M8X25
SCB-CSF-M8X30
SCB-CSF-M8X35
SCB-CSF-M10X20
SCB-CSF-M10X25
SCB-CSF-M10X30
SCB-CSF-M10X35
SCB-CSF-M10X40
SCB-CSH-M4X30
SCB-CSH-M4X35
SCB-CSH-M4X40
SCB-CSH-M4X45
SCB-CSH-M5X30
SCB-CSH-M5X35
SCB-CSH-M5X40
SCB-CSH-M5X45
SCB-CSH-M5X50
SCB-CSH-M6X35
SCB-CSH-M6X50
SCB-CSH-M6X55
SCB-CSH-M6X60
SCB-CSH-M6X65
SCB-CSH-M6X70
SCB-CSH-M8X40
SCB-CSH-M8X45
SCB-CSH-M8X50
SCB-CSH-M8X55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tipo tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103100.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103120.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103140.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103160.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103200.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10460.7Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104140.7Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104160.7Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104200.7Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104250.7Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580.8Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105120.8Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105140.8Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105160.8Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105200.8Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105250.8Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10681Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106101Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106121Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106141Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106161Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106251Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106301Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108121.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108161.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108201.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108251.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108301.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108351.25Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010201.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010251.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010301.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010351.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010401.5Hilo completo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104300.7Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104350.7Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104400.7Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104450.7Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105300.8Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105350.8Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105400.8Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105450.8Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105500.8Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106351Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106501Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106551Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106601Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106651Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106701Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108401.25Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108451.25Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108501.25Medio hilo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

108551.25Medio hilo
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Tipo tornillo

Cargando…

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable 316 L
Tratamiento de superficies Tratamiento de endurecimiento de la superficie de plasma SDC Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar / Resistente al calor

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico