(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conectores de Tipo Impermeable para Lavadora 50ø

Conectores de Tipo Impermeable para Lavadora 50ø
  • Descuento por volumen

La banda de plástico permite un apriete confiable mediante la combinación con un mecanismo de bloqueo en forma de cuña

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FS-200
FS-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Longitud total
(mm)
Ángulo de curvatura máxima
(°)
Cantidad excéntrica permitida
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

FS-200215.04540
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

FS-250270.09060

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Junta de goma Fluidos aplicables Agua / Solvente / Químico Tipos de partes de conexión Tipo de adhesivo Abrazadera
Material de partes de contacto líquido Elastómero especial resistente a solventes Material de piezas de conexión Nylon 6 que contiene vidrio A Especificaciones de cangrejo
Características Sección principal con mecanismo de bloqueo en forma de cuña Diámetro del agujero(mm) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico