(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno de cabeza hexagonal con resorte y arandela plana - acero, clase 10.9, óxido negro, M6 - M10, I-3

Perno de cabeza hexagonal con resorte y arandela plana - acero, clase 10.9, óxido negro, M6 - M10, I-3
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
[Material] ③Acero inoxidable 304
[Tratamiento de superficies] Acabado de óxido negro.
Este producto utiliza pernos hexagonales SCM y arandelas de resorte 40–50 HRC.
Arandelas elásticas/redondas con metal incrustado y arandelas circulares S55C
Estos tamaños de insertos de arandela están diseñados para evitar que se olvide la inserción de la arandela y reducir el tiempo y el esfuerzo. Se insertan en arandelas de acero convencionales. Por tanto, el diámetro interior es menor que el diámetro nominal.
Este nuevo producto es óptimo para su uso en piezas que carecen de resistencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
109HXNI3-ST-M6-10
109HXNI3-ST-M6-12
109HXNI3-ST-M6-15
109HXNI3-ST-M6-16
109HXNI3-ST-M6-20
109HXNI3-ST-M6-25
109HXNI3-ST-M8-15
109HXNI3-ST-M8-16
109HXNI3-ST-M8-20
109HXNI3-ST-M8-25
109HXNI3-ST-M8-30
109HXNI3-ST-M8-35
109HXNI3-ST-M10-20
109HXNI3-ST-M10-25
109HXNI3-ST-M10-30
109HXNI3-ST-M10-35
109HXNI3-ST-M10-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Ancho plano S
(mm)
Ancho diagonal e
(mm)
Espesor de cabeza k
(mm)
Diámetro exterior del cuerpo D1 (máximo)
(φ)
Arandela plana espesor T
(mm)
Sección Dimensión Ancho B (mínimo) x Espesor (T)
(mm)
500 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

61010±0.2~011.54±0.1512.5±0.4~01.6±0.152.7×1.5
500 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

61210±0.2~011.54±0.1512.5±0.4~01.6±0.152.7×1.5
400 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

61510±0.2~011.54±0.1512.5±0.4~01.6±0.152.7×1.5
400 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

61610±0.2~011.54±0.1512.5±0.4~01.6±0.152.7×1.5
400 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

62010±0.2~011.54±0.1512.5±0.4~01.6±0.152.7×1.5
300 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

62510±0.2~011.54±0.1512.5±0.4~01.6±0.152.7×1.5
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

81513±0.25~0155.5±0.1517±0.4~01.6±0.153.2×2
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

81613±0.25~0155.5±0.1517±0.4~01.6±0.153.2×2
200 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

82013±0.25~0155.5±0.1517±0.4~01.6±0.153.2×2
150 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

82513±0.25~0155.5±0.1517±0.4~01.6±0.153.2×2
150 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

83013±0.25~0155.5±0.1517±0.4~01.6±0.153.2×2
120 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

83513±0.25~0155.5±0.1517±0.4~01.6±0.153.2×2
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102017±0.25~019.67±0.221±0.5~02±0.23.7×2.5
100 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102517±0.25~019.67±0.221±0.5~02±0.23.7×2.5
80 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

103017±0.25~019.67±0.221±0.5~02±0.23.7×2.5
80 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103517±0.25~019.67±0.221±0.5~02±0.23.7×2.5
80 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

104017±0.25~019.67±0.221±0.5~02±0.23.7×2.5
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Ancho plano S
(mm)
Ancho diagonal e
(mm)
Espesor de cabeza k
(mm)
Diámetro exterior del cuerpo D1 (máximo)
(φ)
Arandela plana espesor T
(mm)
Sección Dimensión Ancho B (mínimo) x Espesor (T)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Maleficio
Material Aleación de acero para la construcción (SCM) Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Lavadora incluida Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Resistente al calor / Resistencia / Resistente a la abrasión Clase de resistencia (acero) 10.9 Tipo incorporado SW + construido en W redondo
Arandela (tipo) I-3 Tornillo de Precisión JIS 6 g Precisión del cuerpo JIS B1180 Anexo
Especificaciones de la lavadora Compatible con la arandela pulida JIS B1256-1978

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico