(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero, cromado, M3 - M6, grueso, serie U【400-500 piezas por paquete】

Tornillo de cabeza hueca hexagonal - acero, cromado, M3 - M6, grueso, serie U
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
Totalmente roscado - material: Acero - tratamiento superficial: Unicromato,categoría de fuerza: 10.9 - Unidad de ventas: Caja pequeña

[Tamaños ofrecidos]
M3 → longitud 6 mm, 8 mm, 10 mm
M4 → longitud 6 mm, 8 mm, 10 mm
M5 → longitud 10 mm, 12 mm, 20 mm
M6 → longitud 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
U3-6
U3-10
U4-8
U5-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

360.5

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3100.5

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

480.7

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5200.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo) Material Acero
Tratamiento de superficies Cromado brillante Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Caja / paquete Aplicación Estándar Clase de resistencia (acero) 10.9
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico