(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De nylon, fenol o plásticos de ingeniería con placa giratoria de acero, sin freno, serie CAL-UHG (Serie CAL-H, cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - De nylon, fenol o plásticos de ingeniería con placa giratoria de acero, sin freno, serie CAL-UHG (Serie CAL-H, cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Rueda que se utiliza a menudo para objetos pesados, como máquinas y equipos grandes.
[Características]
· Aproximadamente un 10% inferior a los productos tradicionales (UHG).
· Por su gran carga admisible se utiliza en máquinas de gran tamaño. (Carga máxima permitida: 700 daN)
· Dado que utiliza una placa de acero especial, se puede mover ligeramente, lo que mejora la operatividad y reduce la fatiga.
[Aplicaciones]
· Apto para uso en racks de servidores.
· Dado que la carga permitida es elevada, también es adecuado para máquinas grandes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CAL-UHG-65MCE

 
Número de Parte
CAL-UHG-65MCE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPropiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-[Antiestático] Conductividad eléctrica485.01~750.0060089[Plásticos de ingeniería] MC Nylon (Conductivo)Resistente a la abrasión / Resistencia química / Antiestático7878100100654852

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Instalaciones de la fábrica / Elevación vertical Categoría de carga Carga pesada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CAL-UHG-65MCE de la serie Ruedas - De nylon, fenol o plásticos de ingeniería con placa giratoria de acero, sin freno, serie CAL-UHG (Serie CAL-H, cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
CAL-UHG-50MC
CAL-UHG-50MCE
CAL-UHG-50PB
CAL-UHG-65MC
CAL-UHG-75MCE
CAL-UHG-75PB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPropiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Radio giratorio
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Piso bajo carga pesada320.01~485.0040074[Plásticos de ingeniería] Nylon MCResistencia química / Resistente a la abrasión64648484503842
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Antiestático] Conductividad eléctrica320.01~485.0040074[Plásticos de ingeniería] MC Nylon (Conductivo)Resistencia química / Resistente a la abrasión / Antiestático64648484503842
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Piso bajo carga pesada320.01~485.0040074FenolResistencia química / Resistente a la abrasión / Resistente al calor64648484503842
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Piso bajo carga pesada485.01~750.0060089[Plásticos de ingeniería] Nylon MCResistencia química / Resistente a la abrasión7878100100654852
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-[Antiestático] Conductividad eléctrica485.01~750.0070099[Plásticos de ingeniería] MC Nylon (Conductivo)Resistencia química / Resistente a la abrasión / Antiestático7878100100754857
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Piso bajo carga pesada485.01~750.0060099FenolResistencia química / Resistente a la abrasión / Resistente al calor7878100100754857

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico